Części dystrybucyjne firmy Eaton, śruba wzorcowa, DIII E33, 50 A
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
112146
|
| EAN |
4015081117048
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
17 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.022 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-DIII/PS-50A
|
| Używane z |
Akcesorium
Podstawy bezpiecznikowe Śruba wzorcowa |
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Rama |
DIII
|
| Kolor |
Biały
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
DIII, E33
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
50 A
|
| Typ |
|