Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112147
Kod modelu: Z-DIII/PS-63A

Części dystrybucyjne firmy Eaton, śruba wzorcowa, DIII E33, 63 A

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
112147
EAN
4015081117055
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.021 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-DIII/PS-63A

Specyfikacje produktu

Używane z
Śruba wzorcowa
Akcesorium
Podstawy bezpiecznikowe
Wartość znamionowa prądu
63 A
Rama
DIII
Kolor
Miedź
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
DIII, E33
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
63 A
Typ
  • Akcesorium
  • Podstawy bezpiecznikowe
  • Śruba wzorcowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.