Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112220
C10-SLS/32/1

Akcesorium do rozdzielnic Eaton, rozłącznik bezpiecznikowy, trzybiegunowy, NH1, AC22, 35BC251BMC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
112220
EAN
4015081117789
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
70.8 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.058 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
C10-SLS/32/1

Specyfikacje produktu

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Liczba biegunów
1-biegunowy
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,3 kA
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Inne maszyny
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Kształt C1-C3
Typ wejścia kablowego
Inne maszyny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.