Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112223
C10-SLS/32/3

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłączniki bezpiecznikowe, 32A, 3 p, 10 x 38

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
112223
EAN
4015081117819
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
70.8 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.18 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
C10-SLS/32/3

Specyfikacje produktu

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,3 kA
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Strona przednia
Typ siłownika
Inne
Odpowiednie do
Montaż natynkowy
Montaż podłogowy
Montaż przedni
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Kształt C1-C3
Typ wejścia kablowego
Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.