Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

113136
Kod modelu: Z-EK/95-1

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk zasilający, krótki, prosty, z tylną pokrywą

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
113136
EAN
4015081126729
Długość/głębokość produktu
56.5 mm
Wysokość produktu
28.5 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
0.077 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EK/95-1

Specyfikacje produktu

Przekrój przewodu — maks.
95 mm²
Odpowiednie do
Inne maszyny
Znamionowy prąd roboczy
0 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.