Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Listwa do osłony zatrzaskowej, Wys. x szer. = 650x800 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
113993
|
| EAN |
4015081135028
|
| Długość/głębokość produktu |
720 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
1.13 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSFD0608
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
650 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|