Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 1400x600x300 mm, IP40
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
114385
|
| EAN |
4015081137855
|
| Długość/głębokość produktu |
300 mm
|
| Wysokość produktu |
1400 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
47 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-BF-6/3/14
|
| Cechy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Płyta montażowa z regulowaną głębokością |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Nie dotyczy.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
6 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Wyposażone w: |
Płyta montażowa
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IK10
IP40 4X (NEMA) |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
123 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
104 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890) |
116 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
105 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
84 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
93 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
246 W
|
| Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
209 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890) |
233 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
210 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
169 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
187 W
|
| Jakość materiału |
Inny
|
| Kolor |
Szary
|
| Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
4000 N
|
| Liczba zamków |
1
|
| Numer RAL |
7035
|
| Materiał |
Stal
|
| Sposób montażu |
Mocowanie do ściany
|
| Kategoria przepięciowa |
IV
|
| Typ izolacji |
Model ścienny stojący
|
| Klasa ochrony |
I
|
| Liczba pokryw/drzwi |
1
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
5000 N
|
| Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
1000 N
|
| Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890 |
210.278 W
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|