Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114396
Kod modelu: XVTL-BF-12/3/16

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 1600x1200x300 mm, IP40

General specifications

Nazwa produktu
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114396
EAN
4015081137961
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
1600 mm
Szerokość produktu
1200 mm
Masa produktu
98 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-BF-12/3/16

Specyfikacje produktu

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Nie dotyczy.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Nie dotyczy.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP40
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 690 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
6 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
Wyposażone w:
Płyta montażowa
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP40
IK10
4X (NEMA)
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
260 W
Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
248 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
253 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
231 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
228 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
229 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
521 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
497 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
508 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
464 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
457 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
459 W
Jakość materiału
Inne maszyny
Kolor
Szary
Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
4000 N
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Materiał
Stal
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Kategoria przepięciowa
IV
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Klasa ochrony
I
Liczba pokryw/drzwi
2
Odpowiednie do
Montaż metryczny
Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
5000 N
Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
1000 N
Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890
463.878 W
Liczba otworów połączeniowych
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.