Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 1600x1200x400 mm, IP40
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
114397
|
| EAN |
4015081137978
|
| Długość/głębokość produktu |
400 mm
|
| Wysokość produktu |
1600 mm
|
| Szerokość produktu |
1200 mm
|
| Masa produktu |
102 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-BF-12/4/16
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) Płyta montażowa z regulowaną głębokością |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Nie dotyczy.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Nie dotyczy.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
6 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Wyposażone w: |
Płyta montażowa
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IK10
IP40 4X (NEMA) |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
296 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
277 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890) |
288 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
264 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
254 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
258 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
593 W
|
| Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
557 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890) |
577 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
530 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
510 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
518 W
|
| Jakość materiału |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Szary
|
| Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
4000 N
|
| Liczba zamków |
1
|
| Numer RAL |
7035
|
| Materiał |
Stal
|
| Sposób montażu |
Mocowanie do ściany
|
| Kategoria przepięciowa |
IV
|
| Typ izolacji |
Model ścienny stojący
|
| Klasa ochrony |
I
|
| Liczba pokryw/drzwi |
2
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
5000 N
|
| Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
1000 N
|
| Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890 |
812 W
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|