Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114534
XVTL-MP/BF-6/8/20

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 2000x600x800 mm, IP55

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114534
EAN
4015081139347
Długość/głębokość produktu
800 mm
Wysokość produktu
2000 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
74 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-MP/BF-6/8/20

Specyfikacje produktu

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Nie dotyczy.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
6 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
Wyposażone w:
Płyta montażowa
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
IK10
4X (NEMA)
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
292 W
Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
246 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
276 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
291 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
238 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
261 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
586 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
494 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
554 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
584 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
478 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
523 W
Jakość materiału
Inny
Kolor
Szary
Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
4000 N
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Materiał
Stal
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Kategoria przepięciowa
IV
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Klasa ochrony
I
Liczba pokryw/drzwi
1
Odpowiednie do
Montaż metryczny
Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
5000 N
Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
1000 N
Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890
583.89 W
Liczba otworów połączeniowych
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.