Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 1800x600x300 mm, IP55, 6/3/18
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
114564
|
| EAN |
4015081139644
|
| Długość/głębokość produktu |
600 mm
|
| Wysokość produktu |
1800 mm
|
| Szerokość produktu |
308.5 mm
|
| Masa produktu |
79 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-1 IEC/EN 60439-3 |
| Kod modelu |
XVTL-MP/BX/IC-6/3/18
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Centra sterowania XVTL
|
| Cechy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Nie dotyczy.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP55
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
6 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Wyposażone w: |
Płyta montażowa
Wkręt Taptite M6: 3,9 × 106 A²s (płyta boczna obudowy), +płyta tylna Śruba M10: 50 x 106 A²s (rama podstawy, główne uziemienie) Kołek do przyspawania M6: 50 × 106 A²s (drzwi) |
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
RAL 7035, jasnoszary fosforanowana Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów Powlekanie poliestrowe proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP55 (z drzwiami i flanszą)
IK10 IP55 4X (NEMA) |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV
|
| Położenie wejścia kablowego |
Różne pokrywy umożliwiają wprowadzenie przewodów od góry i/lub od dołu
|
| Klasa materiału |
Blacha stalowa 2 mm
|
| Typ jednostki |
Kompletna obudowa
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Dopuszcz. rozprosz. ciepła (temp. pow. otocz. +35°C) — maks. |
386 W
|
| Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks. |
386 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
152 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
128 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890) |
139 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
128 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
113 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
120 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890) |
306 W
|
| Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890) |
257 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890) |
279 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
257 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
228 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
241 W
|
| Jakość materiału |
Inne maszyny
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
65 kA
|
| Kolor |
Szary
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Blokada trzypunktowa
Podtrzymywane od zewnątrz drzwi z ukrytymi zawiasami Uchwyt składany z zamkiem obrotowym Możliwość demontażu pod kątem 90° Blokada drzwi może być wyposażona w wkładkę patentową |
| Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
4000 N
|
| Liczba zamków |
1
|
| Numer RAL |
7035
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany |
143 kA
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa 2 mm |
| Sposób montażu |
Mocowanie do ściany
|
| Kategoria przepięciowa |
IV
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz (AC)
|
| Funkcje |
Obudowa do urządzeń łączeniowych
|
| Typ izolacji |
Model ścienny stojący
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2500 A
|
| Kąt pokrywy/drzwi |
Kąt otwarcia drzwi 120° (montaż kombinowany)
Kąt otwarcia drzwi 120° (pojedynczy montaż) |
| Klasa ochrony |
I
|
| Miejsce instalacji |
Instalacja wewnętrzna
|
| Wilgotność względna |
50% (przy 40°C)
|
| Obróbka powierzchni |
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
|
| Liczba pokryw/drzwi |
1
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
5000 N
|
| Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks. |
1000 N
|
| Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890 |
257.389 W
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|