Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114576
Kod modelu: XVTL-MP/BX/IC-12/3/18

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 1800x1200x300 mm, IP55, 2/3/18

General specifications

Nazwa produktu
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114576
EAN
4015081139767
Długość/głębokość produktu
1200 mm
Wysokość produktu
1800 mm
Szerokość produktu
308.5 mm
Masa produktu
141 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-1
Kod modelu
XVTL-MP/BX/IC-12/3/18

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
  • 40°C (przerywana maksymalna wartość)
  • 35°C (wartość maksymalna, Średnia 24-godzinna)
  • -5°C (minimalna wartość)
  • Fragment podstawowego wyposażenia
  • W tym otwarte górne przepusty kablowe, przygotowany dla kołnierza F3A
  • w tym rama, Drzwi z blachy stalowej, Płyta tylna, płyta dolna i górna, płyta montażowa, oczka do podnoszenia, zamek bębenkowy i pasek z oznaczeniem
  • Wraz z ramą nośną do jednostek montażowych IVS
  • Wraz z ramką maskującą i zamontowanym izolowanym kątownikiem podporowym
  • Bez ścian bocznych
Typ
Centra sterowania XVTL
Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Nie dotyczy.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Nie dotyczy.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 690 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
6 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
Wyposażone w:
Wkręt Taptite M6: 3,9 × 106 A²s (płyta boczna obudowy), +płyta tylna
Śruba M10: 50 x 106 A²s (rama podstawy, główne uziemienie)
Płyta montażowa
Kołek do przyspawania M6: 50 × 106 A²s (drzwi)
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
fosforanowana
Malowanie proszkowe
Powlekanie poliestrowe proszkowe
Stopień ochrony
IK10
IP55
IP55 (z drzwiami i flanszą)
4X (NEMA)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Położenie wejścia kablowego
Różne pokrywy umożliwiają wprowadzenie przewodów od góry i/lub od dołu
Klasa materiału
Blacha stalowa 2 mm
Typ jednostki
Kompletna obudowa
Napięcie znamionowe
415 V
Dopuszcz. rozprosz. ciepła (temp. pow. otocz. +35°C) — maks.
569 W
Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks.
569 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
272 W
Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
261 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
268 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
239 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
233 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
235 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
545 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
523 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
538 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
480 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
467 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
472 W
Jakość materiału
Inne maszyny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
65 kA
Kolor
Szary
Typ pokrywy/drzwi
Blokada drzwi może być wyposażona w wkładkę patentową
Podtrzymywane od zewnątrz drzwi z ukrytymi zawiasami
Blokada trzypunktowa
Uchwyt składany z zamkiem obrotowym
Możliwość demontażu pod kątem 90°
Od szerokości 1000 mm dwoje drzwi
Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
4000 N
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
143 kA
Materiał
Stal
Blacha stalowa 2 mm
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Kategoria przepięciowa
IV
Częstotliwość znamion. styków
50 Hz (AC)
Funkcje
Obudowa do urządzeń łączeniowych
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2500 A
Kąt pokrywy/drzwi
Kąt otwarcia drzwi 120° (pojedynczy montaż)
Kąt otwarcia drzwi 120° (montaż kombinowany)
Klasa ochrony
I
Miejsce instalacji
Instalacja wewnętrzna
Wilgotność względna
50% (przy 40°C)
Obróbka powierzchni
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
Liczba pokryw/drzwi
2
Odpowiednie do
Montaż metryczny
Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
5000 N
Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
1000 N
Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890
745 W
Liczba otworów połączeniowych
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.