Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114595
XVTL-MP/BX/IC-10/3/20

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 2000x1000x300 mm, IP55, 0/3/20

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114595
EAN
4015081139958
Długość/głębokość produktu
1000 mm
Wysokość produktu
2000 mm
Szerokość produktu
308.5 mm
Masa produktu
127 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-1
Kod modelu
XVTL-MP/BX/IC-10/3/20

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
  • 40°C (przerywana maksymalna wartość)
  • 35°C (wartość maksymalna, Średnia 24-godzinna)
  • -5°C (minimalna wartość)
  • Fragment podstawowego wyposażenia
  • W tym otwarte górne przepusty kablowe, przygotowany dla kołnierza F3A
  • w tym rama, Drzwi z blachy stalowej, Płyta tylna, płyta dolna i górna, płyta montażowa, oczka do podnoszenia, zamek bębenkowy i pasek z oznaczeniem
  • Wraz z ramą nośną do jednostek montażowych IVS
  • Wraz z ramką maskującą i zamontowanym izolowanym kątownikiem podporowym
  • Bez ścian bocznych
Typ
Centra sterowania XVTL
Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Nie dotyczy.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 690 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
6 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
Wyposażone w:
Płyta montażowa
Śruba M10: 50 x 106 A²s (rama podstawy, główne uziemienie)
Wkręt Taptite M6: 3,9 × 106 A²s (płyta boczna obudowy), +płyta tylna
Kołek do przyspawania M6: 50 × 106 A²s (drzwi)
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Powlekanie poliestrowe proszkowe
RAL 7035, jasnoszary
fosforanowana
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
Stopień ochrony
IP55 (z drzwiami i flanszą)
IP55
IK10
4X (NEMA)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Położenie wejścia kablowego
Różne pokrywy umożliwiają wprowadzenie przewodów od góry i/lub od dołu
Klasa materiału
Blacha stalowa 2 mm
Typ jednostki
Kompletna obudowa
Napięcie znamionowe
415 V
Dopuszcz. rozprosz. ciepła (temp. pow. otocz. +35°C) — maks.
524 W
Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks.
524 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
249 W
Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
232 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
240 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
219 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
211 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
214 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
499 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
466 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
482 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
439 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
424 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
429 W
Jakość materiału
Inne maszyny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
65 kA
Kolor
Szary
Typ pokrywy/drzwi
Podtrzymywane od zewnątrz drzwi z ukrytymi zawiasami
Uchwyt składany z zamkiem obrotowym
Możliwość demontażu pod kątem 90°
Blokada trzypunktowa
Od szerokości 1000 mm dwoje drzwi
Blokada drzwi może być wyposażona w wkładkę patentową
Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
4000 N
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
143 kA
Materiał
Blacha stalowa 2 mm
Stal
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Kategoria przepięciowa
IV
Częstotliwość znamion. styków
50 Hz (AC)
Funkcje
Obudowa do urządzeń łączeniowych
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2500 A
Kąt pokrywy/drzwi
Kąt otwarcia drzwi 120° (montaż kombinowany)
Kąt otwarcia drzwi 120° (pojedynczy montaż)
Klasa ochrony
I
Miejsce instalacji
Instalacja wewnętrzna
Wilgotność względna
50% (przy 40°C)
Obróbka powierzchni
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
Liczba pokryw/drzwi
2
Odpowiednie do
Montaż metryczny
Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
5000 N
Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
1000 N
Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890
438.706 W
Liczba otworów połączeniowych
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.