Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114604
XVTL-MP/BX/IC-12/8/20

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. rozdzielnica końcowa, Wys. x szer. x gł. = 2000x1200x800 mm, IP55, 2/8/20

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114604
EAN
4015081140046
Długość/głębokość produktu
1200 mm
Wysokość produktu
2000 mm
Szerokość produktu
808.5 mm
Masa produktu
164 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 60439-1
Kod modelu
XVTL-MP/BX/IC-12/8/20

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
  • 40°C (przerywana maksymalna wartość)
  • 35°C (wartość maksymalna, Średnia 24-godzinna)
  • -5°C (minimalna wartość)
  • Fragment podstawowego wyposażenia
  • W tym otwarte górne przepusty kablowe, przygotowany dla kołnierza F3A
  • w tym rama, Drzwi z blachy stalowej, Płyta tylna, płyta dolna i górna, płyta montażowa, oczka do podnoszenia, zamek bębenkowy i pasek z oznaczeniem
  • Wraz z ramą nośną do jednostek montażowych IVS
  • Wraz z ramką maskującą i zamontowanym izolowanym kątownikiem podporowym
  • Bez ścian bocznych
Typ
Centra sterowania XVTL
Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Nie dotyczy.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Nie dotyczy.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 690 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
6 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
Wyposażone w:
Kołek do przyspawania M6: 50 × 106 A²s (drzwi)
Śruba M10: 50 x 106 A²s (rama podstawy, główne uziemienie)
Płyta montażowa
Wkręt Taptite M6: 3,9 × 106 A²s (płyta boczna obudowy), +płyta tylna
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
Powlekanie poliestrowe proszkowe
Malowanie proszkowe
fosforanowana
Stopień ochrony
IK10
IP55
IP55 (z drzwiami i flanszą)
4X (NEMA)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Położenie wejścia kablowego
Różne pokrywy umożliwiają wprowadzenie przewodów od góry i/lub od dołu
Klasa materiału
Blacha stalowa 2 mm
Typ jednostki
Kompletna obudowa
Napięcie znamionowe
415 V
Dopuszcz. rozprosz. ciepła (temp. pow. otocz. +35°C) — maks.
904 W
Dopuszczalna strata mocy (NH-SE) — maks.
904 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
432 W
Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
387 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
408 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
401 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
373 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
385 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
866 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
777 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
818 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
804 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
748 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
771 W
Jakość materiału
Inne maszyny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
65 kA
Kolor
Szary
Typ pokrywy/drzwi
Możliwość demontażu pod kątem 90°
Blokada drzwi może być wyposażona w wkładkę patentową
Podtrzymywane od zewnątrz drzwi z ukrytymi zawiasami
Uchwyt składany z zamkiem obrotowym
Od szerokości 1000 mm dwoje drzwi
Blokada trzypunktowa
Dopuszczalne obciążenie płyty mont. zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
4000 N
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
143 kA
Materiał
Blacha stalowa 2 mm
Stal
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Kategoria przepięciowa
IV
Częstotliwość znamion. styków
50 Hz (AC)
Funkcje
Obudowa do urządzeń łączeniowych
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2500 A
Kąt pokrywy/drzwi
Kąt otwarcia drzwi 120° (pojedynczy montaż)
Kąt otwarcia drzwi 120° (montaż kombinowany)
Klasa ochrony
I
Miejsce instalacji
Instalacja wewnętrzna
Wilgotność względna
50% (przy 40°C)
Obróbka powierzchni
Lakierowane, fosforanowane i powlekane proszkowo na bazie poliestrów
Liczba pokryw/drzwi
2
Odpowiednie do
Montaż metryczny
Dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
5000 N
Dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z normą IEC 62208 — maks.
1000 N
Rozpraszanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z normą IEC/TR 60890
803.736 W
Liczba otworów połączeniowych
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.