Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114682
XLST585

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 800 x 500mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114682
EAN
4015081140824
Product Length/Depth
750 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST585

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.