Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114752
XLSR5146

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1400 x 600mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114752
EAN
4015081141524
Product Length/Depth
1350 mm
Product Height
25 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR5146

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
1400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.