Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114763
XVTL-IC-6/14

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Płyta montażowa, dla wys. x szer. = 1400 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114763
EAN
4015081141630
Długość/głębokość produktu
1250 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
533 mm
Masa produktu
8.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-IC-6/14

Specyfikacje produktu

Cechy
Perforowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.