Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

114786
XVTL-IC/S-10/18

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Płyta montażowa, dla wys. x szer. = 1800 x 1000 mm, silny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
114786
EAN
4015081141869
Długość/głębokość produktu
1650 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
933 mm
Masa produktu
42.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-IC/S-10/18

Specyfikacje produktu

Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.