Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Profil, poziomy, Szer=500 mm, L
| Nazwa produktu |
Profil poziomy xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
115146
|
| EAN |
4015081145461
|
| Długość/głębokość produktu |
366 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
1.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-HP/L-5
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość profilu (szyny) |
25 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Materiał |
Stal
|
| Model |
Metryka
|
| Sposób montażu |
Montaż śrubowy
|