Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115147
XVTL-HP/L-6

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Profil, poziomy, Szer.=600mm, L

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Profil poziomy xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115147
EAN
4015081145478
Długość/głębokość produktu
466 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
1.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-HP/L-6

Specyfikacje produktu

Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość profilu (szyny)
25 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal
Model
Metryka
Sposób montażu
Montaż śrubowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.