Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115151
XVTL-IZM-10

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. płyta montażowa dla IZM13, Szer.=1000mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115151
EAN
4015081145515
Długość/głębokość produktu
930 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
370 mm
Masa produktu
14.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-IZM-10

Specyfikacje produktu

Cechy
Perforowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.