Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Profil, pionowy, dla Wys= 1000 mm
| Nazwa produktu |
Profil pionowy xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
115158
|
| EAN |
4015081145584
|
| Długość/głębokość produktu |
850 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
42 mm
|
| Masa produktu |
2.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-VP10
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość profilu (szyny) |
974 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Materiał |
Stal
|
| Model |
Metryka
|
| Sposób montażu |
Montaż śrubowy
|