Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115166
XVTL-VP16/SET

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Profil, pionowy, dla Wys= 1600 mm, (2 szt.)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Profil pionowy xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115166
EAN
4015081145669
Długość/głębokość produktu
1450 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
3.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-VP16/SET

Specyfikacje produktu

Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość profilu (szyny)
1449 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal
Model
Metryka
Sposób montażu
Montaż śrubowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.