Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115197
XVTL-BP-F-12/18

Eaton xEffect xVtl – Obudowy przełącznika i sterownic, ramka montażowa, Profi+, fixed, do Wys. x Szer.=1800x1200mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115197
EAN
4015081145973
Długość/głębokość produktu
1750 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
14 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-BP-F-12/18

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw adaptatorów
Akcesorium
Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.