Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115207

Eaton xEffect xVtl – Obudowy przełącznika i sterownic, rama montażowa dla Profi+ service outgoers, konstrukcja montowana na stałe, Wys. x Szer.=1400x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115207
EAN
4015081146079
Długość/głębokość produktu
1350 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
12.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-BP-W-6/14

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw adaptatorów
Akcesorium
Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.