Eaton xEffect xVtl – Obudowy przełącznika i sterownic, wspornik kotwiący, do Szer.=400mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
115242
|
| EAN |
4015081146420
|
| Długość/głębokość produktu |
330 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-AB-4
|
| Używane z |
Akcesorium
Centra sterowania XVTL |
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Wspornik montażowy
Akcesorium |
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Typ jednostki |
Akcesorium
|
| Do szerokości |
425 mm
|
| Materiał |
Stal
|
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Funkcje |
Akcesorium
|