Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115243
XVTL-AB-6

Eaton xEffect xVtl – Obudowy przełącznika i sterownic, wspornik kotwiący, do Szer.=600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115243
EAN
4015081146437
Długość/głębokość produktu
530 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-AB-6

Specyfikacje produktu

Używane z
Centra sterowania XVTL
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Dostawa z śrubami mocującymi
  • Kształt profilu: L
  • do stosowania z opaskami kablowymi
Typ
  • Akcesorium
  • Centra sterowania XVTL
Typ akcesor. / części zam.
Wspornik montażowy
Akcesorium
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Typ jednostki
Akcesorium
Do szerokości
600 mm
Materiał
Stal
Materiał obudowy
Stal
Funkcje
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.