Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

115244

Eaton xEffect xVtl – Obudowy przełącznika i sterownic, wspornik kotwiący, do Szer.=880mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
115244
EAN
4015081146444
Długość/głębokość produktu
730 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-AB-8

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesorium
Centra sterowania XVTL
Cechy specjalne
  • Dostawa z śrubami mocującymi
  • Kształt profilu: L
  • do stosowania z opaskami kablowymi
Typ
  • Akcesorium
  • Centra sterowania XVTL
Typ akcesor. / części zam.
Wspornik montażowy
Akcesorium
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Typ jednostki
Akcesorium
Do szerokości
800 mm
Materiał
Stal
Materiał obudowy
Stal
Funkcje
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.