Eaton Moeller® series M22, element element funkcyjny, do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-..., 1 styk przełączny, Mocowanie z przodu, biały
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 function element
|
| Numer katalogowy |
115972
|
| EAN |
4015081157129
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
42 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 2324643
UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 61131-2 CSA EN 50178 UL Category Control No.: NKCR BV LRS |
| Kod modelu |
M22-SWD-K11LED-W
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy oceniać całą rozdzielnicę.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy oceniać całą rozdzielnicę.
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
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykowe płaskie
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Impuls wyzwalający |
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3 |
| Adresowanie |
Automatyczne ustawianie adresów
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Kolor |
Biała
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Typ połączenia |
Montaż przedni
SWD: Wtyk, 8-biegunowy |
| Sposób montażu |
Montaż na zatrzask
|
| Rodzaj połączenia |
Złącze wtykowe SmartWire-DT SWD4-8SF2-5
|
| Wyładowanie stykowe |
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
|
| Kategoria przepięciowa |
Nie dotyczy
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Przyspieszenie stałe |
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Model |
Montaż górny
|
| Stała amplituda |
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Lamp holder |
LED, niewymienne
|
| Funkcje |
Do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-...
Funkcja diagnostyczna |
| Pola elektromagnetyczne |
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) |
| Prąd źródłowy |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Wilgotność względna |
9–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED |
| Stacja |
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.3 W
|
| Kategoria produktu |
System połączeń SmartWire-DT RMQ
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń
|