Eaton Moeller® series M22, karta, SmartWire-DT, do obudów z 2 miejscami montażowymi
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, karta
|
| Numer katalogowy |
115991
|
| EAN |
4015081157310
|
| Długość/głębokość produktu |
82 mm
|
| Wysokość produktu |
16 mm
|
| Szerokość produktu |
47 mm
|
| Masa produktu |
0.016 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 2324643
CSA CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR UL UL File No.: E29184 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Obwody drukowane do obudowy do montażu powierzchniowego M22-I…
|
| Kod modelu |
M22-SWD-I2-LP01
|
| Wyposażone w: |
Podłączalny terminator sieci SmartWire-DT
|
| Funkcje |
Do łączenia z dolnymi elementami funkcyjnymi
|
| Liczba lokalizacji |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.3 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesoria
|