Eaton Moeller® series M22, element LED, do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-..., Mocowanie podłogowe, niebieski
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
|
| Numer katalogowy |
115998
|
| EAN |
4015081157389
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
42 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643 IEC/EN 61131-2 UL CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-07 EN 50178 |
| Kod modelu |
M22-SWD-LEDC-B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.3 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
30 V
|
| Wyposażone w: |
Żródło światła
|
| Funkcje |
Do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-...
|
| Barwa światła |
Niebieska
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria przepięciowa |
Nie dotyczy
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona dioda LED
|
| Barwa światła |
Niebieska
|
| Typ połączenia |
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Mocowanie podłogowe |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|