Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116009
M22-SWD-K22LEDC-W

Eaton Moeller® series M22, element funkcyjny, do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-..., 2 styki przełączne, Mocowanie do podstawy, biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, element funkcyjny
Numer katalogowy
116009
EAN
4015081157495
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
42 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
Kod modelu
M22-SWD-K22LEDC-W

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.3 W

Features & functions

Kolor
Biała
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Funkcje
Do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-...
Funkcja diagnostyczna

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Model
Montaż górny
Kategoria przepięciowa
Nie dotyczy
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
System połączeń SmartWire-DT RMQ

Szczegóły opr. LED

Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Mocowanie podłogowe
Sposób montażu
Montaż od przodu
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami

Eksport specyfikacji produktu