Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116010
M22-SWD-K22LEDC-B

Eaton Moeller® series M22, element element funkcyjny, do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-..., 2 styk przełączny, Mocowanie do podstawy, niebieski

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, element funkcyjny
Numer katalogowy
116010
EAN
4015081157501
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
42 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
UL
EN 50178
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
M22-SWD-K22LEDC-B

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.3 W

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Funkcje
Do łączenia z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-...
Funkcja diagnostyczna

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Model
Montaż od góry
Kategoria przepięciowa
Nie dotyczy
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
System połączeń SmartWire-DT RMQ

Szczegóły opr. LED

Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie do podstawy
SWD: Wtyk, 8-biegunowy
Sposób montażu
Montaż czołowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami

Eksport specyfikacji produktu