Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116166
Kod modelu: XVTL-S-3/14-PAIR

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Ściana boczna, dla wys. x szer. = 1400 x 300 mm, IP40, (2 szt.)

General specifications

Nazwa produktu
Panel boczny xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
116166
EAN
4015081159055
Długość/głębokość produktu
1400 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
11 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-S-3/14-PAIR

Specyfikacje produktu

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Numer RAL
7035
Do dł./gł. montażowej w szafie
300 mm
Materiał
Stal
Odpowiednie do
Użycie panelu bocznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.