Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Tylna ściana, dla wys. x szer. = 2000 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Panel tylny xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
116191
|
| EAN |
4015081159307
|
| Długość/głębokość produktu |
1950 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
16 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-R-6/20
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Numer RAL |
7035
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Materiał |
Stal
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na tylnym panelu
|