Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116455
XPNMCB08

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, obszar rozdzielnicy wyłącznika / obszar przyłącza kablowego, Szyny główne z tyłu, Szer.=800mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
116455
EAN
4015081161928
Długość/głębokość produktu
720 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
2.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPNMCB08

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu