Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116535
XLSPH163

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=600mm, D=300mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116535
EAN
4015081162772
Product Length/Depth
600 mm
Product Height
110 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH163

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Used with
Control centres XVTL
Accessory

Dostawy

Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Model
Base complete
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL

Technical data - mechanical

Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
600 mm
Unit type
Accessories

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.