Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116545
XLSPH263

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=600mm, D=300mm, gray

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116545
EAN
4015081162871
Product Length/Depth
600 mm
Product Height
210 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH263

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Used with
Accessory
Control centres XVTL

Dostawy

Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Model
Base complete
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL

Technical data - mechanical

Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
600 mm
Unit type
Accessories

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.