Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116554
XVTL-SO/AT-3

Eaton xEffect xVtl Obudowy przełącznika i sterownic. Zestaw szyn do mocowania kabli, Szer.=300 mm, dla cokołu

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
116554
EAN
4015081162963
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-SO/AT-3

Specyfikacje produktu

Używane z
Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabli
Akcesorium
Centra sterowania XVTL
Cechy specjalne
Zamów szynę odciążającą (XAR…) osobno.Szynę odciążającą można zamontować na dowolnej głębokości
Typ
  • Akcesorium
  • Centra sterowania XVTL
Typ akcesor. / części zam.
Adapter cokołu
Kolor
Inne maszyny
Typ jednostki
Akcesoria
Nośność — maks.
100 kg
Numer RAL
7035
Do dł./gł. montażowej w szafie
300 mm
Do długości/głębokości
300 mm
Materiał
Stal
Model
Inne maszyny
Odpowiednie do
Łatka kablowa
Funkcje
do montażu na cokole do dużych ładunków
Odporność udarowa
IK10

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.