Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

116558
Kod modelu: XVTL-SO/AT-8

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Cable anchoring rail kit, W=800mm, for plinth, 8

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalog Number
116558
EAN
4015081163007
Product Length/Depth
560 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.75 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SO/AT-8

Specyfikacje produktu

Used with
Cable strain relief
Accessory
Control centres XVTL
Special features
Order strain relief rail (XAR…) separately\nStrain relief rail can be fitted at any depth
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Base adapters
Color
Other
Unit type
Accessories
Load capacity - max
100 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for length/depth
800 mm
Material
Steel
Model
Other
Suitable for
Cable patch
Functions
For mounting in heavy load base
Impact strength
IK10

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.