Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa funkcji zatrzymania awaryjnego/drzwi ochronnych, 24VDC/AC, 3 ścieżki załączenia
| Nazwa produktu |
Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa
|
| Numer katalogowy |
118702
|
| EAN |
4015081168422
|
| Długość/głębokość produktu |
114.5 mm
|
| Wysokość produktu |
99 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.164 kg
|
| Certyfikat(y) |
2014/30/EU
UL File No.: E29184 EN ISO 13849-1 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 UL 508 IEC 62061 UL EN 50178 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60204 IEC 61508, Parts 1-7 CSA-C22.2 No. 14-95 CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 Machines 2006/42/EG |
| Notatki dotyczące katalogu |
Wymiana: ESR5-NO-31-24VDC (EP-401062)
|
| Kod modelu |
ESR5-NO-31-24VAC-DC
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Test obciążalności |
66 miesięcy (niskie zapotrzebowanie)
240 miesięcy (wysokie zapotrzebowanie) |
| Zdolność przełączania |
4 A przy 360 O/h, DC-13 przy 24 V, Wyjścia
Zgodnie z IEC 60947-5-1, Wyjścia 3 A przy 3600 O/h, AC-15 przy 230 V, Wyjścia 2,5 A przy 3600 O/h, DC-13 przy 24 V, Wyjścia 0,4 W 4 A przy 360 O/h, AC-15 przy 230 V, Wyjścia |
| Odporność na drgania |
10 – 150 Hz, Amplituda: 0.15 mm, Przyspieszenie: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Warunki środowiskowe |
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., No. 14-95
Kondensacja: Bez kondensacji |
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-20 °C
|
| Wilgotność względna |
< 75 %
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
5.16 W
|
| Prąd udarowy |
0,025 - 6 A
|
| Obwód zasilania |
1,6 W (sterowanie DC)
3,4 W (sterowanie AC 50/60 Hz) |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
26.4 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
20.4 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC
24 V AC/DC (zasilanie) ok. 24 V DC na wejściu, obwód startowy i zwrotny |
| Prąd zwarciowy |
2,3 A, Dane wejściowe
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Odporność na zwarcie, 24 V, Bezpiecznik zasilania obwodu sterującego, Obwód sterujący
Bezpiecznik 6 A gL/gG, Do obwodów wyjściowych, Zewnętrzne |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10A gL/gG, NEOZED (N/O), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe
6A gL/gG, NEOZED (N/C), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
6 kV między obwodami wejściowymi a prądowymi ścieżkami załączenia
Bezpieczna izolacja Wzmocniona izolacja 3 bezzwłoczne prądowe ścieżki załączenia Resetowanie automatyczne Izolacja standardowa |
| Wyposażone w: |
Zatwierdzone dla TÜV
Obwód sprzężenia zwrotnego Zatwierdzone według UL Wejście startowe Odłączalne zaciski |
| Funkcje |
2-kanałowy
1-kanałowy |
| Materiał |
Styki: tlenek srebrowo-cynkowy, pozłacane (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Obudowa: Poliamid (PA), niewzmacniany |
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe M3
|
| Zużycie prądu |
140 mA, AC
65 mA, DC |
| Stopień ochrony |
IP20
Zaciski: IP20 Miejsce instalacji: ≥ IP54 Obudowa: IP20 |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 61000-6-4
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 662061_x
Zgodnie z normą EN-61000-6-2 |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji
|
| Żywotność |
240 month
|
| Model |
Urządzenie standardowe
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Szerokość montażu |
22,5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Straty mocy |
Normalnie 5,16 W
|
| Kategoria produktu |
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Czas powrotu |
1000 ms
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
300 000 cykli przełączania, B10d
Kat. 4, Kategoria PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
| Parametr bezpiecz. (IEC 62061) |
SIL 3, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
SIL 3, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, Zgodnie z IEC 61508 Kat. 4, Kategoria SILCL 3, Granica osiągnięcia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa 5,05 x 10-10, PFHd, Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę |
| Kategoria ogranicznika (IEC 60204) |
0
|
| Odpowiednie do |
Moduł stosowany do bezpiecznego rozłączania obwodów elektrycznych
Nadzorowanie łączników krańcowych Nadzorowanie obwodów zatrzymania awaryjnego Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania zatrzymania awaryjnego i przełącznika ochronnego drzwi |
| Częstotliwość przełączania |
Maks. 0.5 Hz, Dane wejściowe
|
| Typ |
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Moc rozłączania |
35 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 110 V DC
40 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 48 V DC 48 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 24 V DC 1500 VA, maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 250 V AC 288 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 48 V DC 77 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 110 V DC 144 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 24 V DC 88 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 220 V DC 33 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 220 V DC |
| Wejście |
∞ ms, Jednoczesność wejść 1/2
|
| Prąd znamionowy |
30 A
|
| Liczba wejść |
Jedno- i dwukanałowe
|
| Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk zwłoczny) ze stykiem |
0
|
| Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny) ze stykiem |
3
|
| Liczba wyjść (sygnalizacyjnych, styk zwłoczny) ze stykiem |
0
|
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych (funkcja sygn., bezzwł.) ze stykiem |
1
|
| Dopuszcz. całkow. rezyst. przew. |
ok. 50 Ω (wejście i obwody rozrusznikowe dla UN)
|
| Czas przyciągania |
100 ms stand. (K1, K2 – w trybie automatycznym UN)
100 ms stand. (przy Uₑ w trybie automatycznym) |
| Prąd sumaryczny kwadrat. |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
|
| Czas resetowania |
Normalnie 10 ms (podwójny kanał)
45 ms (pojedynczy kanał) |
| Rezystancja |
50Ω (impedancja)
|
| Napięcie łączeniowe |
250 V
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
6 A N/C, Graniczny prąd ciągły
6 A N/O, Graniczny prąd ciągły |
| Rozmiar wkrętaka |
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
7 mm
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,25 – 1) mm², elastyczny z tulejką
24 - 12 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 1 x (0,2 – 2,5) mm², Przewód pojedynczy 2 x (0,2 – 1) mm², Przewód pojedynczy 1 x (0,25 – 2,5) mm², elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
0,6 Nm, Zaciski śrubowe
|