Eaton XT, filtr interferencyjny do modułów we/wy XC100/200
| Nazwa produktu |
Eaton XT Accessory Interference filter
|
| Numer katalogowy |
118980
|
| EAN |
4015081170975
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
56.5 mm
|
| Szerokość produktu |
35.5 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61131-2
EN 50178 |
| Kod modelu |
XT-FIL-2
|
| Cechy |
Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (zasilanie)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
850 V (obwody pomocnicze i sterujące)
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
|
| Typ akcesorium elektrycznego |
Inne
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 50082-2
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Odporność na uderzenia |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Zużycie prądu |
Maks. 12 A
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Typ akcesoriów mechanicznych |
Inne
|
| Odporność na drgania |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
24 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — min. |
20.4 V
|
| Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
12 A
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
24 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie zasilania — maks. |
28.8 V
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie, Napięcie wejściowe przeciw PE: tak
Zasilanie, Napięcie wyjściowe przeciw PE: tak |
| Pojemność złącza |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), elastyczny z tulejką, Zaciski śrubowe
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), Przewód pojedynczy, Zaciski śrubowe |