Eaton Moeller® series ETR2, przekaźnik czasowy, 2W, 0,05s-100h, opóźnione wyłączenie, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR2, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
119427
|
| EAN |
4015081175734
|
| Długość/głębokość produktu |
63 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.071 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1 UL UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report valid UL 508 |
| Kod modelu |
ETR2-12-D
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcje |
Opóźnione wyłączenie
Stała funkcja czasowa Opóźnione wyłączanie |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków przełącznych |
2
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR2
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Zakres czasowy — maks. |
100 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Tolerancja napięcia siec. |
24-48 V DC
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz) |
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,75 A przy 230 V (NC)
5 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A przy 230 V (NO) |
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015