Eaton Moeller® series ETR2, przekaźnik czasowy, 2W, 0,05s-100h, wielofunkcyjny, 12 - 240 V AC 50/60 Hz, 12-240VDC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR2, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
119428
|
| EAN |
4015081175741
|
| Długość/głębokość produktu |
63 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.067 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1 UL UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 CSA-22.2 No. 14 UL 508 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada |
| Kod modelu |
ETR2-69-D
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Producent rozdzielnicy jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Tolerancja napięcia siec. |
12 - 240 V DC
12 – 240 V AC (przy 50/60 Hz) |
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
5 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A przy 230 V (NO) 0,75 A przy 230 V (NC) |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Funkcje |
Opóźnione załączanie
Formowanie impulsu Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Opóźnione załączenie Impuls przy podaniu napięcia Kształtowanie impulsu Miganie, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony Miganie, zapoczątkowane przerwą Wielofunkcyjny Opóźnione wyłączenie Opóźnione wyłączanie Miganie, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony Impuls przy odpadaniu napięcia Miganie, zapoczątkowane impulsem Regulowana funkcja czasowa |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków przełącznych |
2
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR2
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Zakres czasowy — maks. |
100 s
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
12 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
12 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
12 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015