Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119699
Kod modelu: XLSPH2124

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1200mm, D=400mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119699
EAN
4015081176212
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
13 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH2124

Delivery program

Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Model
Base complete
Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Unit type
Accessories
Material
Steel
Load capacity - max
1500 kg
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1200 mm

Additional information

RAL-number
7035
Used with
Accessory
Control centres XVTL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.