Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna, ocynkowany, dla szer.x głęb.=800x600mm, podzielony 6/2
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
119925
|
| EAN |
4015081177653
|
| Długość/głębokość produktu |
475 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
7.788 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPBU0806-62
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Płyta podłogowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|