Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna, ocynkowany, podzielony 6/6, PIFT, dla, szer. x głęb. = 1200 x 600 mm, do IP55
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
119930
|
| EAN |
4015081177707
|
| Długość/głębokość produktu |
475 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
560 mm
|
| Masa produktu |
12.239 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPBU1206-66-S
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Płyta podłogowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|