Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

11N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
11N
UPC
784564002488
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
1.06 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.008 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1/2 in

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.