Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120632
XVTL-BP-W-10/16-185

Eaton xEffect xVtl – Rama montażowa do wyjść serwisowych dla Profi+, konstrukcja montowana na stałe, odległość między drzwiami 185 mm, Wys. x szer. = 1600x1000 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rama montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
Numer katalogowy
120632
EAN
4015081184620
Długość/głębokość produktu
1550 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
15.892 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XVTL-BP-W-10/16-185

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw adaptatorów
Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.