Eaton xEffect XVTL – Rama montażowa dla Profi+ service outgoers, konstrukcja montowana na stałe, odległość między drzwiami 185 mm, Wys. x szer. = 1800x1000 mm
| Nazwa produktu |
Rama montażowa xEffect xVtl firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
120633
|
| EAN |
4015081184637
|
| Długość/głębokość produktu |
1750 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
17.81 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XVTL-BP-W-10/18-185
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zestaw adaptatorów
|
| Materiał |
Stal
|